Das Carbon SAW Linearmodul in Leichtbauweise

Sehr leicht, sehr robust

  • Robustes und steifes Carbonprofil
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Individuelle Hublängen, max. 300 mm
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Für manuelle Verstellungen
Carbon Linearmodul SAW-0630-P von igus
  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Profilmaterial: Carbon
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Schlittenbreite: 54 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N
Leichtes Linearmodul SAW-0630-P Carbon
Leichtes Linearmodul SAW-0630-P Carbon

Produkt Services

Katalog Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

Technische Optionen für SAW-0630-P

igus Spindelmaterial

Spindelmaterialien

Schrittmotor für Linearmodule

Elektrische Antriebssysteme: Elektromotoren von igus

Spindelklemmung für drylin Linearmodule

Spindelklemmung

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Farbe: Schwarz
Digitaler Positionsanzeiger für drylin Linearmodule

Digitaler Positionsanzeiger

drylin Handrad für Linearmodul

drylin Handräder

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung