drylin SAW Linearmodule

Dynamik in hoher Bauform

  • Wahlweise Trapez- oder Steilgewinde
  • Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager
  • Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif
  • Profilschiene drylin® W, Aluminium, hart anodisiert
  • Hohe Stabilität
  • Kostengünstig und 100 % schmiermittelfrei

Die Baugrößen der SAW-Serie

SAW-0630

  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Schlittenlänge: 60 / 100 mm
  • Schlittenbreite: 54 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-0660

  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Schlittenbreite: 85 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-1040

  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 69 / 100 / 150 mm
  • Schlittenbreite: 74 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N

SAW-1080 / SAW-1080-PL

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Schlittenbreite: 108 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N

SAW-1660

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Schlittenbreite: 104 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N

Produkt Services

Technische Daten herunterladen

Angebot anfragen

Kostenloser Online-Konfigurator

Technische Optionen für die SAW Serie

Spindelmaterialien

Drei Gewindestangen aus gewindematerial für drylin.

Lagermaterialien

Gleitlagermaterialien für Linearmodule und Kreuztische von igus

Elektrische Antriebssysteme: Elektromotoren von igus

Schrittmotor für einen drylin-Schlitten mit Steckanschluss.

Spindelklemmung

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Farbe: Schwarz
drylin Spindelklemmung mit Hebel.

Digitaler Positionsanzeiger

Drylin-Positionsanzeiger mit digitaler Anzeige und Drehknopf.

drylin Handräder

drylin Handrad für Linearmodul

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung