Linearmodul drylin SLW Protect

Mit geschütztem Spindelantrieb und flacher Bauform

  • drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus
  • Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50
  • Flache Bauform
  • 3 Schlittenlängen

SLW-PT-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Gleitgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 87 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit
    • axial: 700 N
    • radial: 2.000 N

SLW-BB-PT-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Kugelgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 87 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit
    • axial: 500 N
    • radial: 2.000 N

Produkt Services

Katalog Daten herunterladen

Angebot anfragen

Kostenloser Online-Konfigurator

Technische Optionen für die SLW Serie

Spindelmaterialien

Drei Gewindestangen aus gewindematerial für drylin.

Lagermaterialien

Gleitlagerfolien für drylin Linearmodule

Elektrische Antriebssysteme: Elektromotoren von igus

Schrittmotor für einen drylin-Schlitten mit Steckanschluss.

Spindelklemmung

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Farbe: Schwarz
drylin Spindelklemmung mit Hebel.

Digitaler Positionsanzeiger

Drylin-Positionsanzeiger mit digitaler Anzeige und Drehknopf.

drylin Handräder

Handrad für drylin Linearmodule mit Spindelantrieb

Video

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung