Wartungsfreie Komponenten für XXL-Röntgenscanner zur Qualitätskontrolle von Produkten

X-ray-Anlage für die Produktqualitätskontrolle in einem Prüfraum.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Antriebstechnik für die Auf- und Abwärtsbewegung der Röntgen- und Detektoreinheit; Energieketten zum Schutz der bewegten Energie- und Datenleitungen
  • Anforderungen: Hohe Lebensdauer, keine Schmierung und Wartung, einfache Steuerung und Installation
  • Erfolg für den Kunden: Mit unserem drylin Linearmodul in Sonderlänge zusammen mit Motor, Steuerung und Energieketten hat Robert Klaus eine passgenaue Lösung, die sich schnell montieren und leicht steuern lässt. Die igus Komponenten unterstützen ihn dabei, seinen engen Terminplan einhalten zu können. Weil die Linearführungen keine externe Schmierung benötigen, entfallen Zeit und Geld für die Wartung.

Problem

Lösung

„igus hat mich von der ersten Minute an verlässlich unterstützt, mit Linearmodulen in Wunschlänge in Stückzahl eins und einem reaktionsschnellen und kompetenten Service. Das hat mich positiv überrascht."

Robert Klaus

Geschäftsführer Flow Capture Deutschland

Röntgenscanner von Flow Capture im Container
drylin-Achssystem mit Führungen und Motoren in einer Maschine.
x-ray-Scanner mit drylin SAW für die Qualitätskontrolle von Produkten.
X-ray scanner mit e-chains zur Qualitätskontrolle von Produkten.