Rotierende Energieführung in drehbarer Windkanalwaage in Automobilindustrie

Schnell installierte Energieketten führen die Leistungs-, Mess- und Steuerleitungen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Dreh-Energieführungen mit rückwärtigem Biegeradius (RBR), System E4/4
  • Anforderungen: unabhängiges Zuführen von Leistungskabeln, Mess- und Steuerleitungen und Fluidleitungen unter Beachtung von EMV-Kriterien, ein kompaktes und kostengünstigstes System, das bei kurzer Montagezeit realisiert werden kann
  • Branche: Automobilindustrie
  • Erfolg für den Kunden: die zum Einsatz kommenden Drehenergieführungen können Drehwinkel von bis zu 540° auf engstem Bauraum realisieren, die Konstruktion ist so flexibel, dass gegenüber Vorprojekten etwa 140 Montagestunden eingespart werden konnten
Kabelschleppketten einer Maschine führen Leitungen in einer Fertigungsanlage.

Problem

Lösung