Energieführungen für die Lackiererei

Abriebarm und dauerhaft elektrostatisch ableitend

Reperaturzelle für Lackschäden bei SEAT

Erfolgsgeschichten

Beschädigte Lackierroboter-Schutzhülle in der Automobilproduktion mit Schutzschlauch.

Zuverlässig im Lacknebel – mehrdimensional bewegliche Energiekette

Auseinandergezogene Baugruppe der aris linearis automotive mit Schienen und Befestigungsteilen.

Wartungsfreie Lager für Stellantriebe in Lackierstraßen

Automatisierte Karosserielinie mit Auto und Roboterarmen in der Automobilproduktion.
  • Wir planen die Optimierung Ihrer Anlage, um maximale Standzeiten zu garantieren
  • Retrofit ihrer bestehenden Maschinen
  • Nachrüstung von Condition Monitoring oder Predictive Maintenance an igus Produkten
  • Unsere Energieketten sind auch als fertig-konfektioniertes System erhältlich z.B. Verschiebewägen in der Fördertechnik, 7.-Achsen
  • Materialien für besondere Anforderung zur Chemiebeständigkeit, LABS frei sowie Atex
  • Nach der Montage: Regelmäßige Inspektion und Wartung Ihrer Energieketten und Zustandsüberwachungssysteme
  • Am Ende des Lebenszyklus nehmen wir die Energiekette wieder zurück und recyceln diese

Passende Produkte

ESD-fähige e-chain mit blauen elektrischen Entladungs-Linien.

ESD-Energieketten

  • Seit Jahren im Einsatz in EX-Schutz-Bereichen bewährt
  • ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
igus E6-Energiekette in einer Linearführung.

e-kette E6.1

  • Superleise und extrem vibrationsarm
  • Abriebarmes Verbinderprinzip (keine Bolzen-Bohrung-Verbindung)
  • Glatter und störkantenfreier Innenraum
CF9-Kabel mit aufgeschnittener Ummantelung und sichtbarem Leiteraufbau.

Leitungen mit TPE-Mantel

  • Für höchste Beanspruchung
  • Kühlmittelbeständig und kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogen-, Silikon- und PVC-frei
Triflex R Energiekette mit geführten Kabeln an einem Maschinenanschluss.

Konfektionierte Schlauchpakete

E4Q Energiekette mit mehreren Leitungen in verschiedenen Farben.

e-kettensystem E4Q

  • Öffnen und Schließen ohne Werkzeug möglich
  • Optionale Geräuschdämpfung für leiseren Lauf
  • Materialeinsparung führt zu geringerem Gewicht
e-chains autoglide 5 in gebogener Führung mit farbigen Leitungen.

Energiekette mit Seil-Bodenführung

  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in einem System
  • 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen