Energiekettensysteme und Gleitlager für Bohrgeräte

Horizontales Bohrgerät mit Heavy-Duty e-chain für Baumaschinen.
Horizontales Bohrgerät mit Heavy-Duty e-chain für Baumaschinen.
iglidur Heavy Duty Broschüre mit Titelseite und aufgeschlagenen Innenseiten zu Industrielösungen.

Heavy-Duty-Broschüre

igus Produktpalette mit chainflex-, dry-tech- und weiteren Industriekomponenten auf weißem Hintergrund.

Muster bestellen

igus E-Kette mit mehreren Kettengliedern für bewegte Kabel führung.

Die kombinierten Vorteile von Kunststoff und Stahl

  • Die Heavy Duty Variante der Bewährten YE Hybrid Energiekette
  • 50 % mehr freitragende Länge als eine vergleichbare Kunststoff e-kette®
  • Hohe Zugkraftaufnahme
igus TX3 Gleitlager aus igutex, zylindrisch dargestellt.

Wartungsfreie Schwerlast-Gleitlager

  • Aus hochfestem Faserverbund-Material
  • Schmier-/Wartungsfrei
  • Schmutzresistent
chainflex Steuerleitung mit 4 Jahren Garantie.

Für einen zuverlässigen Datentransfer

  • Für hohe Beanspruchung
  • Öl- und UV-beständig
  • Außenmantel wahlweise aus TPE, PUR oder PVC
iglidur Sonderteile und Rundlager für den 3D-Druck in verschiedenen Farben und Formen.

Individuelle Bauteile aus dem 3D-Druck

  • Aus abriebfesten iglidur-Kunststoffen
  • Von Prototypen bis zur Serienfertigung
e-Chains und Konfigurator für anschlussfertige Energieführung im Online-Tool.

Energieketten-Konfigurator

Baumaschinen im Überblick mit Kran, Bohrgerät, Förderanlage und Teleskopbühne.

Erfolgsstorys