Zuverlässige 720°-Rotation der Zuschauertribüne im Themenpark Puy du Fou

Seit 2015 bewegt sich die Tribüne mit unserer Dreh-Energieführung störungsfrei

Theaterbühne mit Tribünen und Bühnenbild, Stage-Technik sichtbar im Zuschauerraum.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Ein fertig konfektioniertes Energieführungssystem inkl. Steuer-, Daten- und Motorleitungen für die 720°-Rotation der Zuschauertribüne
  • Anforderungen: robustes Material, zuverlässiger Leitungsschutz bei intensiver Nutzung: 700 Aufführungen und über 100 Proben jährlich, schnelle Lieferung und Installation, möglichst geringer Wartungsaufwand
  • Branche: Bühnentechnik
  • Erfolg für den Kunden: Mit unserer einbaufertig konfektionierten MRM-Drehenergieführung, bestückt mit flexiblen chainflex Leitungen, hat der Parkbetreiber eine bewährte, sehr robuste und wartungsarme Lösung erhalten, die seit ihrer Installation 2015 ausfallfrei läuft. Das Engineering, die Produkte, das Material und die Montage kommen von igus aus einer Hand. Der Kunde spart so Konfektionierungs-, Fertigungs-, Montage- und Wartungskosten.

Problem

Lösung

„Wir kennen die Zuverlässigkeit der igus Produkte bereits gut. Bei dieser einzigartigen Konstruktion erforderte die Rotation um 720° eine zweistufige drehbare Leitungsführung. igus bot uns ein einziges kompaktes, vormontiertes System an, das eine erhebliche Zeitersparnis bei der Montage ermöglichte. Dies war ein wichtiger Punkt bei der Auswahl, da wir uns hinsichtlich des Fertigstellungstermins keinen Fehler erlauben durften.“

Damien Botton

Technischer Direktor und stellvertretender Generaldirektor, Grand Parc Du Puy du Fou

Bühnenkulisse mit Wasserbecken und Zuschauerrängen in einem Theaterbau.
E4.42 e-chains im MRM-Multi-Rotation-Modul für drehende Zuschauertribünen im Stage Technology-Bereich.
MRM-Multi-Rotation-Modul mit E4.42-Energieketten für drehbare Tribüne.
E4.42 e-chains im Multi-Rotation-Modul einer rotierenden Tribüne für Bühnentechnik.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerhardt Göpfrich
Gerhardt Göpfrich

Gebiet: Wien, Niederösterreich Ost, Burgenland Nord

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung