25 Jahre loyaler Dienst an Londons royaler Oper

Beim Retrofit der Beleuchtungstraversen setzt das berühmte Schauspielhaus wieder auf Zick-Zack-Systeme

Bronze Vector Award 2026

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Neues Energieführungssystem inkl. Leitungen für die neue LED-Bühnenbeleuchtung
  • Anforderungen: Platzsparendes Design, Stabilität und Langlebigkeit, möglichst geringes Gewicht (<150 kg), Laufruhe, minimaler Wartungsaufwand
  • Branche: Bühnentechnik, Bühnenmaschinerie
  • Erfolg für den Kunden: Mit dem neuen Zick‑Zack‑System erhält die Royal Ballet and Opera eine Energieführung, die nicht nur zuverlässig und vertraut ist, sondern auch perfekt auf die hohen Belastungen im täglichen Spielbetrieb abgestimmt wurde. igus lieferte ein komplett vormontiertes System aus Box, e‑ketten und Leitungen, das sofort installiert werden konnte und maximale Betriebssicherheit bietet. So bleibt die Beleuchtungstechnik langfristig stabil und störungsfrei im Einsatz. Gleichzeitig verbessert das Recycling der alten Energieketten über das igus chainge‑Programm die Nachhaltigkeitsbilanz des Hauses.

Hintergrund

Bühnenbeleuchtung Royal Opera House vor der Erneuerung

Problem

Lösung

Zick-Zack-System in der Ungarischen Staatsoper
Zick-Zack-System in der Ungarischen Staatsoper
Zick-Zack-System in der Ungarischen Staatsoper
Zick-Zack-System in der Ungarischen Staatsoper
Zick-Zack-Systeme vor der Auslieferung ans Royal Opera House
Zick-Zack-System in der Ungarischen Staatsoper
Zick-Zack-Systeme in der Untermaschinerie des Royal Opera House
Zick-Zack-Systeme in der Untermaschinerie des Royal Opera House

Auch unter der Bühne erfolgreich im Einsatz


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerhardt Göpfrich
Gerhardt Göpfrich

Gebiet: Wien, Niederösterreich Ost, Burgenland Nord

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung