Vibrationsarme Energiekette für hohe Druckqualität in Großformatdrucker

Im Großformatdrucker Virtu führt eine E6-Kette die Leitungen sicher zum Druckkopf

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekette des Typs E6
  • Anforderungen: Um die Druckqualität nicht zu beeinträchtigen musste eine laufruhige e-kette gefunden werden. Daneben sollte ein hohes Kabelgewicht getragen werden sowie hohe Verfahrbeschleunigungen- und Geschwindigkeiten möglich sein.
  • Branche: Drucktechnik
  • Erfolg für den Kunden: Da die E6-Energiekette für laufruhige Anwendungen konzipiert wurde, ist sie für Druckeranwendungen prädestiniert. Auch das hohe Gewicht sowie die Geschwindigkeiten im Druckvorgang stellen keine Probleme für die "Flüster"-Kette dar.
Großformatdrucker Vector 2008 für den Druckprozess.

Eingesetzte Produkte

e-kette Serie E6

Offene e-ketten-Führungsrinne freigestellt.

Kostenlose Muster-Banderole der Nachfolge-Generation E6.1

Problem

Lösung

Großformatdrucker mit Spühl-Druckkopf und Energiekettenführung im Druckprozess.
Druckkopf einer Großformatdruckmaschine in einer Druckanlage.