DEGER setzt auf igubal ESQM-Lager für einachsige Tracking-Systeme

Solartracker von DEGERenergie
Solartracker von DEGERenergie
  • Was wurde benötigt: Stehlager für die Lagerung der horizontalen Vierkantprofile, die die Solarmodule tragen
  • Anforderungen: Hohe Belastbarkeit, wartungsfrei, UV-beständig, korrosionsfrei, schmutzresistent
  • Branche: Erneuerbare Energien, Photovoltaik
  • Erfolg für den Kunden: igubal ESQM-Stehlager
    Die igubal ESQM-Lager bieten die ideale Lösung für DEGERs Nachführsysteme. Diese langlebigen Kunststofflager sind optimal für anspruchsvolle Solarprojekte und benötigen weder Schmierung noch Wartung, was die Betriebskosten reduziert. Ihre reibungsarme Bewegung und Fähigkeit, Fluchtungsfehler auszugleichen, verbessern die Systemleistung und -zuverlässigkeit. Die einfache und schnelle Installation trägt zusätzlich zur Effizienz bei. Mit einer Lebensdauer von 25 Jahren sind diese Lager eine zuverlässige und wirtschaftliche Alternative zu metallischen Lagern.
Musterbox Solar

Kostenlose PV-Musterbox

igubal ESQM 2.0

NEU: igubal ESQM 2.0