Dauerhaft präzise Behälterfixierung mit langlebigen wartungsfreien Komponenten

VMA-Getzmann setzt in ihren Dissolvern auf drylin Linearführungen und e-ketten

Laborlösgerät DISPERMAT CV3evo mit drylin Linearachse und e-chain für Fluid-Anwendungen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Linearführungen und Energieketten für die Behälterspannvorrichtung am Labordissolver
  • Anforderungen: Hohe Stabilität, einfache manuelle und präzise Verstellbarkeit, einfache Montage, Schmier-/Wartungsfreiheit
  • Branche: Fluidtechnik
  • Erfolg für den Kunden: Mit einer individuell auf die Anwendung ausgelegten drylin Spindelachse, die sich manuell per Handrad verstellen lässt, ist die Behälterspannvorrichtung nicht nur stabiler als die bisherige Eigenkonstruktion. Der Endkunde profitiert insbesondere auch von der einfachen Montage und dem schmierfreien Lauf, der Wartungszeit und -kosten spart.

Problem

Lösung

„Die neue Spannvorrichtung ist nicht nur stabiler, sondern auch wartungsfrei – unsere Kunden profitieren so von einer erheblichen Zeitersparnis.“

Christian Getzmann

Geschäftsführer, VMA-Getzmann

Dispergieranlagen in einer Fertigungshalle zwischen Holzkisten und Paletten.
Zwei iglidur- und igubal-Lager führen eine Welle an einer Rühranlage für Fluid.