Flanschlager in verschiedenen Ausführungen auf hellem Hintergrund.

igubal Flanschlager – wartungsfrei, leicht und langlebig

Was sind igubal Flanschlager und welche Vorteile bieten sie?

Das finden Sie auf dieser Seite

Vorteile unserer Kunststoff-Flanschlager

format_color_reset
device_thermostat
more_time

Whitepaper – geteilte Flanschlager

FLXXX-KS-J3EM-TP Flanschlager in geteilter Ausführung an einer Welle montiert.
igus Whitepaper-Mockup zu igubal geteilten Flanschlagern mit Produktseiten und Anwendungsbeispielen.
Jetzt Whitepaper herunterladen!

Maßgeschneiderte Flanschlager für jeden Bedarf

Kontaktieren Sie unsere Konstruktion
Zwei Ingenieure am Stehtisch mit igubal-Teilen und Monitor.

Reale Anwendungsbeispiele: Kunststoff-Flanschlager im Einsatz

EFSM-Flanschlager für Lichtinstallation

DJ steht hinter einem beleuchteten Pult auf einer Bühne.

EFOM-Stehlager in Sonnenschutzlamellen

Glasfassade eines modularen Bauwerks vor herbstlichen Bäumen.

EFOM-Flanschlager in einem Katamaran

Flugsteuerungssystem mit Seilen und Umlenkrollen auf einer weißen Montageplatte.

EFOM-Flanschlager in Prüfwagen für Setzlinge

Feldroboter mit Display im Acker, bedient von einer Person in Schutzkleidung.

EFOI-Flanschlager in einer Erntemaschine für Rollrasen

Unterseite einer Maschinenkonstruktion mit Schraubverbindungen und Kabeln.

EFOM-Flanschlager in Etikettiermaschinen

Maschinenteile und Halterungen mit perforierten Metallplatten auf einer Werkbank.

KFSM-GT-Flanschlager im Flugzeug-Wartungssystem

Flugzeug in einer Enteisungsanlage mit igus Energieketten zur sicheren Leitungsführung.

Produktvorstellung der geteilten Flanschlager

igubal TP Zweiteilige Lager und Einsätze in verschiedenen Ausführungen.

Split-Design

igubal Flanschlager mit blauem Gleitlager-Einsatz, freigestellt.

Food Contact

FAQ - Häufig gestellte Fragen

  • F = Quadratisches Guss-Flanschgehäuse mit vier Befestigungslöchern
  • FL = Guss-Flanschgehäuse mit zwei Befestigungslöchern
  • PFL = Blech-Flanschlager
  • PP = Blech-Stehlager
  • P = Guss-Stehlager
  • Wartungsfreiheit und Schmierfreiheit: Kunststoff-Flanschlager benötigen keine Schmierung, während metallische Varianten regelmäßig gewartet werden müssen. Dies spart Zeit und Betriebskosten.
  • Kosteneffizienz: Kunststofflager sind bis zu 40 % günstiger in der Anschaffung.
  • Geringes Gewicht: Kunststoff-Flanschlager sind 80 % leichter, wodurch sie das Gesamtgewicht der Maschine reduzieren und den Energieverbrauch minimieren.
  • Korrosionsschutz: Anders als Metalllager sind Kunststofflager resistent gegen Rost und Chemikalien, selbst in rauen Umgebungen.
    Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sich Kunststofflösungen für viele Industrien und bieten eine nachhaltige und langlebige Alternative.
  • Vibrationsdämpfung: Die vibrationsdämpfenden Eigenschaften sorgen für ein ruhiges Laufverhalten und tragen gleichzeitig zur Reduzierung des Lärmpegels bei.
  • Staub- und Schmutzresistenz: Dank der nicht austretenden Schmierstoffe können sich weder Staub noch Schmutz festsetzen.
  • Hoher Wartungsaufwand: Metalllager benötigen regelmäßige Schmierung, was Zeit und Kosten verursacht. Kunststofflager sind wartungsfrei.
  • Verunreinigung: Wenn Schmierstoffe durch Schmutz oder Staub kontaminiert werden, können Maschinen ausfallen. Kunststofflösungen eliminieren dieses Risiko.
  • Korrosion: Metalllager rosten bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Chemikalien, während Kunststoff-Flanschlager resistent sind.
  • Gewichtsbeschränkungen: In Anwendungen, wo geringes Gewicht wichtig ist, z. B. im Flugzeugbau oder der Verpackungstechnik, sind Kunststofflager ideal.
    Der Ersatz ist zudem unkompliziert, da Kunststofflager häufig standardisierte Maße für einen 1:1-Austausch bieten.
Weitere Informationen zu unserer igubal Food Contact-Serie

Mehr zu igubal Gelenklagern

Shop

Tool

Knowledge Base