Change Language :

igubal detect steht für die Gelenklager-Serie, die aus den blau eingefärbten, detektierbaren sowie FDA- und EU-10/2011-konformen Werkstoffen hergestellt wird. Das Sortiment umfasst Gelenklager, Gelenkköpfe, Flanschlager, Doppelgelenklager, Gabelköpfe und Stellringe.
In Produktionsanlagen können beschädigte oder gebrochene Kunststoffkomponenten ein Risiko für den Prozess und das Produkt darstellen. Die Detektierbarkeit der Bauteile unterstützt dabei, Fremdkörper zu erkennen und aus dem Produktionsprozess auszuschleusen.
Optisch und magnetisch detektierbar
FDA- und EU 10/2011-konform
Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Schmier- und wartungsfrei

Bis zu 40% günstiger als Edelstahllösungen
Bis zu 70% leichter als Edelstahllösungen
Sie möchten sich selbst von der Qualität unserer Hochleistungskunststoffe und der Leistungsfähigkeit der igubal detect Komponenten überzeugen?
Dann sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlose Musterbox mit ausgewählten detektierbaren Komponenten.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal