Energieketten, Leitungen, Lagertechnik und Sensorik für RBG & Shuttles

  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Einfache Montage
  • Schnelle Lieferung
  • Berechenbare Lebensdauer online
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1

Ausgewählte Produkte für RBG, Shuttlesysteme und Co.

e-kette autoglide 5

Energiekette mit Seil-Bodenführung

  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in einem System
  • 4 m/s Geschwindigkeit, 80 m Verfahrweg
  • 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen
Micro Flizz-System an einer linearen Führung für die Energieversorgung.

Energieführung mit schützender Einhausung

  • Die Alternative zur Stromschiene
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 6 m/s
  • Geringer Platzbedarf
Guidelok Slimline Kabelführung für bewegte Leitungen in einer U-förmigen Führung.

Vertikale Führungsrinne

  • Für hängende Anwendungen bis 50 m Höhe
  • Einfache Zugänglichkeit im Servicefall
  • Bis zu 80 % Rinne und damit Kosten und Gewicht einsparen
Mehrere Chainflex-Kabel mit unterschiedlichen Aderaufbauten als Übersicht.

Leitungen für die Bewegung

  • Entwickelt für höchste Belastung
  • Geeigent für besonders enge Biegeradien sowie kalte und abrasive Umgebungen
  • 4 Jahre chainflex Garantie
module connect

Schnittstelle nach Maß

  • Ein Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker
  • Bis zu 50 % leichter als herkömmliche Rechtecksteckverbinder
  • 100 Steckereinsätze zur Auswahl

Trockenlaufende Lagertechnik

Maximale Systemverfügbarkeit im Lager dank der geeigneten Leitung

Ausfälle im Lager vermeiden

  • Wartungskosten senken und ungeplante Ausfallzeiten eliminieren
  • Verlängerung der Lebensdauer und Erhöhung der Anlageneffizienz
  • Zeit sparen – schnellere Ermittlung der Ursachen von Auffälligkeiten

Bei unseren Kunden erfolgreich im Einsatz

Automatisches Hochregallager mit orangefarbenen Regalbediengeräten und Palettenstapeln.

SIVAplan nimmt guidelok System nach Testphase in Serieneinsatz

Autoglide-System in einer Lagergasse mit Energiekette und geführten Leitungen.

Wartungsfreie e-kette für RBG-Gasse bei Gebhardt Intralogistics

Collage von Material-Handling-Anwendungen mit igus Komponenten in Förder- und Hebesystemen.

... und weitere Erfolgsgeschichten.

Wir prüfen in unserem eigenen Testlabor