Dauerläufer basic flizz schützt die Energie- und Signalzuführung bei Schnee und Frost

Ein robustes und wetterbeständiges System im ganzjährigen Betrieb der Kläranlage

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: ein Kabelführungssystem, das eine sichere Energie- und Signalversorgung entlang des Klärbeckens gewährleistet
  • Anforderungen: geeignet für lange Verfahrwege, beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen, Schnee und Frost sowie gegen Dauerbelastung (365 Tage/Jahr in Betrieb)
  • Branche: Kläranlagen
  • Erfolg für den Kunden: ein wartungsarmes System, das den korrosiven Bedingungen auf Dauer standhält und lange Verfahrwege ermöglicht
Klärbecken mit e-Chains und Zubehör an einer Kläranlage vor bewaldeten Bergen.

Problem

Lösung

Energieführungssystem in einem langen Becken neben einem Industriegebäude.
Räumerfahrweg mit e-chain und Fahrwerk an einer Kläranlage.
„In den Weihnachtstagen können zu den 12.500 Einwohnern noch mehr als 120.000 Touristen kommen. Das verkraftet die Anlage aber, weil der Kennwert von 125.000 den Wochendurchschnitt abbildet. [...] Der Wartungsaufwand ist fast Null."

Franz Rainer

Anlagenbetreiber