Alle Anwendungen in der Kranindustrie

Anwendungsbeispiel-Highlights Krane

Igus Product

In diesen Kundenanwendungen in der Kranindustrie sind unsere Produkte erfolgreich im Einsatz

Innovativer Charger von Künz benötigt 57 % weniger Antriebskraft für die Leitungsführung

Igus Product

Der RTG für intermodale Terminals ist platzsparend, sicher und mit einer umweltfreundlichen Hybridlösung betrieben. Eine Rollen-Energiekette senkt die benötigte Antriebsleistung zudem um bis zu 57 %.

Keine unnötigen Wartungsgänge: Energieketten mit smarter Sensorik an RMG-Kranen von DSD HILGERS

Igus Product

Zustandsüberwachung an den e-ketten von Kranen in Umschlagterminals spart Zeit und Kosten

Keine herunterhängenden Kabel an Kranen in der Spritzgussfertigung

Igus Product

Der Hersteller von Spritzgussteilen – Talke Plastic – setzt in seiner Produktion in Thüringen auf Energieketten in seinen Hallenkranen. Die entlang des Kranträgers verfahrende Energiekette guidelok swing GLO.S ersetzt die zuvor eingesetzten Festoonings. Dank der e-kette hängen Leitungen nicht mehr frei von der Decke herunter im Arbeitsraum und können nicht beschädigt werden.

Brückenbau

Igus Product

Vorkonfektioniertes e-kettensystem sorgt für eine ausfallsichere Energiezuführung an der Memorial Bridge in New Hampshire

Sichere Schüttgutförderung mit Energieketten und Sensorik in Schaufelradgerät

Igus Product

Für den Kohleabbau verfährt ein Schaufelradgerät auf einer 700 m langen Strecke. Die Energieführung samt Sensorik garantiert hohe Planungssicherheit.

Energiekettensystem für Schiffswerft: Schneller und sicherer Umbau in 122 Meter Höhe

Igus Product

Energiekettensystem für Schiffswerft

Leitungsschonende Energieführung in Drehkran in der Aluminiumproduktion

Igus Product

Kabelbrüche vermeiden mit Energieketten im Drehkran in der Aluminiumgewinnung

...