Change Language :

Dieser vector-Beitrag stellt einen Teststand für autonome Leitsysteme bei Raumfahrzeugen vor. Im Boden sind unsere Rollen-e-ketten eingelassen, die auf einer ca. 75 Meter langen Strecke die Energieversorgung der Leitsysteme sicherstellen. Durch die niedrige Bauhöhe kann die eingelassene Führungsrinne bedenkenlos überfahren werden. Ein Teil des Verfahrwegs musste ohne Rinne realisiert werden, hier führen kleine Scheiben die e-kette. Auch für die Rotationsbewegung des Teststands im Turm wurde eine e-kette verbaut. drylin-Linearsysteme und igubal-Lager werden in den Konstruktionen ebenfalls verwendet.