Passagierflugzeug auf der Startbahn vor dem Abheben.

Komponenten für Luftfahrzeuge – leicht, korrosions- und flammbeständig

  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Schwer entflammbar nach FAR 25.853
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Schmutzunempfindlich

Einsatzbereiche

Leerbestuhlung in einem Flugzeug mit blauen Sitzen und Fenstern.

Interieur

Exterieur

  • Antennen
  • Triebwerk
  • Landesysteme
  • Sonderausstattung

Strukturteile

  • Tragflächen & Flugleitsysteme
  • Türen & Klappen

Erfolgreich im Einsatz

Solarflugzeug über Gebirge im Flug.

Erstes zweisitziges Solarflugzeug

Aerospace-Anwendungen mit igus Komponenten in verschiedenen Maschinen und Fluggeräten.

Weitere Erfolgsgeschichten

Ausgewählte motion plastics für Luftfahrzeuge

Feuerfester Lagerstahl mit Flammen-Symbol und Flamme.

Schwer entflammbare Gleitlager

Energieketten mit FAR 25.853- und UL94 V0-Zulassung für flammhemmende Anwendungen.

Kleine Energieketten

  • Entwickelt für kleinste Bauräume
  • Erhältlich in den Materialien igumid G V0 und igumid NB V0, zertifiziert nach FAR 25.853 und UL94 V0
drylin-N-Gleitführung mit Messingbuchsen in einem Führungsprofil.

Flachführungen

  • Flachführung & Führungswagen für kleine Bauhöhen zwischen 6 und 12 mm
  • Gleitelemente in flammbeständigen Materialien erhältlich
drylin-Teleskopschiene im geöffneten und geschlossenen Zustand.

Teleskopführungen

  • Trockenlaufend und wartungsfrei
  • Aus Aluminium oder extraleicht aus Vollkunststoff
  • Mit und ohne Rastfunktion lieferbar
drylin SLW Linearschlitten mit Spindel und Führungsprofilen.

Lineareinheit mit Spindelantrieb

  • Variable Schlittenbreiten und -längen
  • Flache Linearschienen oder robuste Hochprofile
  • Korrosionsbeständige Variante aus Edelstahl lieferbar
Vier Dryspin-Gewindespindeln mit unterschiedlichen Gleitmuttern auf hellem Hintergrund.

Gewindetechnik

  • Schmierfreier Lauf
  • Geringe Reibwerte, berechenbare Lebensdauer
  • Trapezgewinde, Steilgewinde und metrische Gewinde in über 5.000 Varianten ab Lager

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Verlässliche Navigation

Leichtflugzeug in einer Werkhalle auf einer Wartungsplattform.

Einfache Handhabung

Segelflugzeug über den Wolken.