Schmierfreie drylin NT-Teleskopschienen

Langlebig und Korrosionsbeständig

Teleskopschienen in hell und dunkel, im Schnitt dargestellt.
Teleskopschienen in hell und dunkel, im Schnitt dargestellt.

Die Komponenten der drylin NT-Teleskopschienen

drylin NT Schienenprofil aus Aluminium für Schiebetüren.

NT-35

  • Stufenloser Auszug bis 1.200 mm
  • Vollauszug, Teilauszug, Überauszug
  • Rastfunktion in End- und Mittellagen optional verfügbar
drylin NT-Schiene und Laufwagen im Querschnitt dargestellt.

NT-60

  • Stufenloser Auszug bis 2.000 mm
  • Leiser, satter Lauf
  • Robuster Aufbau durch solide Kunststoff-Aluminium Ausführung
drylin NT Schiene mit offenem und geschlossenem Profil für Schiebeanwendungen.

NTV-27

  • Auszugslänge bis 500 mm
  • Klapperfrei durch Federvorspannung
  • Konstante Verschiebekräfte durch drylin® N Prismenführung
drylin NT Linearführung mit zwei schwarzen Schlitten für den Einsatz im Schiebesystem.

NTP-27

  • Auszugslängen von 125 mm / 150 mm
  • 3 teiliger Aufbau aus igus® Hochleistungspolymeren
  • Metallfrei
drylin NT Schlittenprofile in zwei Varianten mit verdeckter Führung.

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Auszugslängen bis 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarz eloxiertes Aluminium
  • Unauffällige Optik
drylin NT Schiebesystem mit zwei Laufwagen aus Aluminium.

NT-35-HT

  • Auszugslängen bis 1.200 mm
  • Temperaturbeständig bis 130° C
  • Wahlweise in silber oder schwarz (AR) im Onlineshop verfügbar

Warum drylin NT-Teleskopschienen?

Robust

Schmutzresistent

Korrosionsfrei

Leise

Leicht

Hygienisch


Robust bei häufigem Transport: Linearführungen für portable Wasseraufbereitungsanlage

Das mobile Flipchart - CompactChart

Wartungsfreie Gleitlager und Linearführungen in freitragendem Rollstuhllift

Anwendungsbeispiele für Teleskopschienen

Cleanwaterbox 5.0

ABSU Solar Water Clearwaterbox in blau und gold mit Bedienbildschirm.
CompactChart
Drei Personen präsentieren gemeinsam ein Diagramm am Flipchart.
Rollstuhllift
Bodentiefer Lift mit Plattform neben einer Treppe in einem Ziegelraum.
Food Truck
Große Industriemaschine mit roter Front in einer Werkhalle.

Fragen Sie unseren Experten

Banner mit Fragen-Icon und Porträt eines Mannes.

Kostenloses drylin NTP-Muster

drylin NT-Probenbild mit Produkt und Verpackungssymbol.

Teleskopschiene aus 100 % Kunststoff - NTP


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung