100 % Kunststoff - drylin NTP-Teleskopführung

Metallfrei und extrem leicht

Komponenten der drylin NTP-Polymer-Teleskopführung

NTP-27

drylin NTP-27

  • Auszugslängen von 125 mm / 150 mm
  • 3 teiliger Aufbau aus igus® Hochleistungspolymeren
  • leichter als Stahl-Schienen
  • Metallfrei
Vier farbige drylin NTP Führungsschienen nebeneinander.

drylin NTP-27 in Farbe

  • Komplette Teleskopführung aus Vollkunststoff
  • Auszugslängen von 125 mm / 150 mm
  • Verfügbar in mehreren Farben
  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss

Warum drylin NTP-Polymer-Teleskopführung?

Robust

dirt

Schmutzresistent

Korrosionsfrei

Leise

Leicht

Hygienisch

Teleskopschienen Konfigurator – Die perfekten Schienen für Ihre Anwendung finden!

Konfigurator für Teleskopschienen auf einem Laptopbildschirm mit ausgefahrenem Schienenelement.
Finden Sie die perfekten Teleskopschienen für Ihre Anforderungen

Banner mit Fragen-Icon und Porträt eines Mannes.

Fragen Sie unseren Experten

drylin NT-Probenbild mit Produkt und Verpackungssymbol.

Kostenloses Muster

Whitepaper mit 10 Einsparpotenzialen durch den Einsatz von Gleitlagern.

Jetzt Whitepaper downloaden


Anwendungsbeispiele

Angehende Tischler setzen auf drylin Linear- und Teleskopschienen in Möbelstücken

Komponenten für Luftfahrzeuge – leicht, korrosions- und flammbeständig

drylin N Führungsschiene mit Wagen für lineare Bewegungen.

drylin NT-35

  • Stufenloser Auszug bis 1.200 mm
  • Vollauszug, Teilauszug, Überauszug
  • Rastfunktion in End- und Mittellagen optional verfügbar

drylin NT-Schiene und Laufwagen im Querschnitt dargestellt.

drylin NT-60

  • Stufenloser Auszug bis 2.000 mm
  • Leiser, satter Lauf
  • Robuster Aufbau durch solide Kunststoff-Aluminium Ausführung

drylin NTV-27

drylin NTV-27

  • Auszugslänge bis 500 mm
  • Klapperfrei durch Federvorspannung
  • Konstante Verschiebekräfte durch drylin N Prismenführung
drylin NT Schlittenprofile in zwei Varianten mit verdeckter Führung.

drylin NT-35-AR

  • Auszugslängen bis 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarz eloxiertes Aluminium
  • Unauffällige Optik

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung