Magnete statt Rinne: Stabile vertikale Leitungsführung im MRT-Gerät

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten zur Führung der sich in der Gantry drehenden Leitungen
  • Anforderungen: Sicherer, ruhiger Lauf und Stabilität in vertikaler Drehbewegung, 180°-Rotation in beide Richtungen, kompaktes Design
  • Branche: Medizintechnik, medizinische Geräte
  • Erfolg für den Kunden: Mit dem Einsatz unserer robusten e-ketten der Serie E4.1 in Verbindung mit magnetischen Kettenstegen konnten die Ingenieure von Robots and Design die Gantry mit einer ebenso stabilen wie platzsparenden Energieführung ausstatten. Weil bei dieser Lösung keinerlei zusätzlich stabilisierende Führungsbleche benötigt werden, ließen sich die Produktionskosten senken.
Große runde Maschinenbau-Komponente mit zwei schwarzen Führungsschienen in einer Werkhalle.

Problem

Lösung

Komplettes MRT-Gerät von Robots and Design
Innenansicht der Gantry