Schmierfreie Lineartechnik ermöglicht reibungslose Verstellungen in Reha-Gerät

In diesem Gangtrainer helfen wartungsfreie und langlebige Gewindetechnik und Gleitlager aus.

  • Was wurde benötigt: Ein Reha-Gerät, das Patienten mit Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen rehabilitiert
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, leise und vibrationsfrei, geringes Gewicht, einfache Montage
  • Eingesetze Produkte: dryspin® Steilgewindespindel mit passender Gewindemutter, xiros® Kugellager, iglidur® J Gleitlagerbuchse, drylin® Stahlwelle
  • Erfolg für den Kunden: Eine bewegliche Orthese mit variabler Länge und mit zahlreichen verstellbaren Beinschellen ermöglicht die Anpassung des Prodrobots in einem breitem Spektrum. Die von igus verbauten Teile ermöglichen die reibungslose Verstellung des Reha-Gerätes. Eine lange Lebensdauer und eine behindertengerechte Bedienung garantiert die Schmier- und Wartungsfreiheit der igus Produkte. Durch die einfach Verstellung eignet sich das Gerät für Patienten ab 115 cm bis 150 cm. Die Messungen beziehen sich auf die Länge der unteren Gliedmaßen.
Rennsegelboot

Problem

Lösung

Reha-Gerät
Reha-Gerät

Eingesetzte Produkte

dryspin® Steilgewindespindeln

Gewindespindeln

dryspin® Steilgewindemuttern

Gewindemutter

xiros® Kugellager

Gleitlager

iglidur® Gleitlagerbuchse

Gleitlager

drylin® Edelstahlwelle

Gleitlager

Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Abfüllanlage

Technik verbessern & Kosten senken:

Tech Up Cost Down