Schmierfreie Gewindetechnik für Kühltheken-Schließanlage

Geschwungene schwarze Kunststoffverkleidung in einer Werkstatt.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Lineartechnik für die Schiebetüren der Schließanlage
  • Anforderungen: 100 % schmier- und wartungsfrei, langlebig, kältebeständig, kostengünstig, leise und vibrationsfrei, lebensmittelkonform, geringe Reibung
  • Eingesetze Produkte: dryspin Flanschgewindemutter aus iglidur J, dryspin Gewindespindel aus Edelstahl in Gewindeabmessung 10x50, 
    drylin E-Schrittmotor
  • Erfolg für den Kunden: Ein automatisches Schließsystem für Kühltheken baut das italienische Unternehmen Cisaplast. Die Experten nutzen für die Türbewegungsführungen Schrittmotoren vom Typ drylin sowie Flanschgewindemuttern der Serie dryspin aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J. Die Komponenten ermöglichen eine Anwendung ohne externe Schmiermittel, sind wartungsfrei, leicht, kostengünstig und langlebig.

Eingesetzte Produkte

Gewindespindel mit Feingewinde und zylindrischer Metalloberfläche.

dryspin Gewindespindel

Flanschgehäuse aus Kunststoff mit Gewindeanschluss und sechs Befestigungsbohrungen.

dryspin Flanschgewindemutter

Schrittmotor mit freigestelltem Anschlusskabel und Steckverbinder.

drylin Schrittmotor

Problem

Lösung

Anwendungsvideo

igus dryspin Gewindetriebe mit Schraubspindeln und Mutterelementen sowie Shop-Symbol.

Online bestellen:

Dryspin-Konfigurator zeigt eine Gewindespindel und auswählbare Flansch-Lagerbuchsen.

Gewindetrieb konfigurieren:

dryspin-Gewindetechnik mit Pfeil nach rechts und Recycling-Symbol.

Technik verbessern & Kosten senken: