Change Language :
Im Bereich der Sitztiefenverstellung, hierbei eine reine Linearbewegung, zeigen JUM-Lineargleitfolien aus dem Werkstoff iglidur J ihre Stärke. Aufgrund der speziellen Stegstruktur prädestiniert für Linearbewegungen, haben sie niedrige Reibwerte und verfügen mit Edelstahl als Gegenlaufpartner über das langfristig geforderte sehr gute Lauf- und Geräuschverhalten. „Der gefürchtete Stick-Slip-Effekt tritt an keiner Stelle auf“, macht der Konstruktionsleiter auf einen wesentlichen Aspekt aufmerksam. „Alle Einstellungen funktionieren zuverlässig und geräuschlos.“
Positive Aspekte sind auch beim Verzicht auf Schmierung zu verzeichnen. Der hochwertige Bürostuhl steht in unzähligen Varianten zur Verfügung und wird am Unternehmensstandort kundenspezifisch montiert. „Da der Monteur nichts mehr fetten muss, verringert sich die Gefahr des unbeabsichtigten Verschmutzens der sehr hochwertigen Sitz- oder Rückenpolster“, bemerkt dazu Eckert.

Corinna Graf (Nowy Styl) und Bernhard Hofstetter (igus) mit dem innovative Design des Bürostuhls Galileo.
Im Chefsessel, der seit 2006 auf dem Markt ist, kommen ausschließlich Standard-Gleitlager aus dem umfangreichen igus Baukastensystem, das für nahezu jede Anwendung das passende Lager bereithält, zum Einsatz. Sonderlösungen für Gleitlager sollten von vornherein vermieden werden, um sich auf das Hauptthema – die Ergonomie des Stuhles – zu konzentrieren. Umfangreiche Bemusterungen und technische Beratungen haben im Vorfeld der Entwicklung stattgefunden.
Die Lager sind anschließend vielfältigen Tests auf eigenen Prüfständen unterzogen worden. Hier haben vor allem die Themen ruhiges Laufverhalten, Geräuscharmut sowie Robustheit und Langlebigkeit im Mittelpunkt gestanden. „Aber erst beim realen Einsatz vor Ort zeigt sich, ob alle Anforderungen erfüllt werden“, so Eckert. „Heute können wir sagen, dass sie sich bewähren. Bis jetzt haben wir keinerlei Reklamationen zu verzeichnen.“ Auch beim Thema Wirtschaftlichkeit hat sich die Entscheidung für die Kunststofflager gelohnt. Auf rund 50 Prozent werden die Einsparungen durch den Einsatz der igus Gleitlager beziffert.