Change Language :
Das polnische Unternehmen Demarko ist einer der führenden Hersteller von Sattelaufliegern für den Schwerlast- und Übermaßtransport in Europa. Bei den Pendelachsen der Auflieger vertraut der Kunde auf unsere trockenlaufenden Kunststofflager. Zum Einsatz kommen neben Buchsen aus dem Allround-Werkstoff iglidur G auch unsere Faserverbund-Gleitlager igutex TX1, die speziell für Schwerlastanwendungen entwickelt sind.

Ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Raddrucks auf die Straße: Pendelachse von Demarko für Sattelauflieger, die extreme Lasten transportieren

Gleitlager iglidur G und Schwerlastlager igutex TX1 sorgen für eine zuverlässige Bewegung, und das ohne Wartungsaufwand, weil keine externe Schmierung benötigt wird.

Schmutz und über Monate der Witterung ausgesetzt: für die Kunststoff-Gleitlager kein Problem

igutex Faserverbundlager und iglidur Zwei-Komponenten-Kunststofflager