Robuste Energieführungen und Leitungen für Offshore-Schwerlastkrane

Innovativer Industriekran mit roter Fachwerkkonstruktion beim Heben schwerer Bauteile.

Krane Windenergie

Gantry-Kabelschleppkette auf einer Offshore-Plattform führt Leitungen entlang des Laufwegs.

Portalkrane

Gelber Schwergutkran für Offshore-Hebearbeiten auf einem Ponton.

Sheerleg Krane

Schwerlastkran hebt eine große Offshore-Plattform im Hafen.

Knuckle Boom Krane

Top-Produkte für Offshore-Krane

Runder igus Energieführungsring für kreisförmige Bewegungen mit Kabeln im Inneren.
  • Rotationssysteme mit bis zu 900° Rotation
  • Einfache Einbindung in die Kundenstruktur
  • Erweiterte Systemgarantie möglich
igus E4-1 Energiekette für industrielle Anwendungen.
  • Robust und bis zu 70% leichter als Stahl
  • Spezielle Innenaufteilung verhindert herausfallen von Teilen
  • Modulare Bauweise
readychain Energieführung mit drei Leitungen und Steckverbindern.
  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für Top Drives

Services

Drei Ingenieure besprechen ein technisches Modell an einem Konferenztisch.

Engineering-Service

Kabelinstallation in einer Industrieanlage mit Arbeiter beim Verlegen von Leitungen.

Montage

Große Produktionshalle mit zahlreichen automatisierten Anlagen und Förderstrecken bei igus.

Tests