Starke Energieführungen fürs Cable und Pipe Laying Equipment.

Pipelay-Turm auf einem Offshore-Schiff im Hafen.

Pipe Laying Tower

Schwerlast-Kabelrinne am Offshore-Rohrverlegeturm führt Kabel entlang der Anlage.

Tensioner

Tensioner für Offshore-Pipelaying mit Seilführung und zentralem Führungsschacht.

Drehkrane

Offshore-Kran mit Rohr und Kabelmanagement am Pipelaying-Schiff.

Ausfahrbare Ruderpropeller

Retractable Thruster mit igus Energiekette an Offshore-Antriebseinheit.

Top-Produkte

Gelenkförderband aus igus Energiekette neben einem Arbeiter in blauer Arbeitskleidung.
  • Für große, schwere und steife Leitungen
  • Schwerlasterprobt mit bis zu 650kg/m
  • Hochverschleißfest, korrosions-, öl- und seewasserbeständig
igus E4-1 Energiekette für industrielle Anwendungen.
  • Robust und bis zu 70% leichter als Stahl
  • Kein Herausfallen von Teilen dank spezieller Innenaufteilung
  • Modulare Bauweise
RBR-Guttersystem als kreisförmige Kabelführung mit innenliegenden Energieketten.
  • Rotationssysteme mit bis zu 900° Rotation
  • Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung direkt in der Führungsrinne
  • Einfache Einbindung in die Kundenstruktur

Services

Drei Ingenieure besprechen ein technisches Modell an einem Konferenztisch.

Engineering-Service

Kabelinstallation in einer Industrieanlage mit Arbeiter beim Verlegen von Leitungen.

Montage

Große Produktionshalle mit zahlreichen automatisierten Anlagen und Förderstrecken bei igus.

Tests