Schmierfreie Kunststoffkomponenten für Humanoide Roboter

  • Roboter, der dem menschlichen Körper nachempfunden ist
  • Handelt ähnlich wie ein Mensch
  • Größere Bewegungsfreiheit als herkömmliche Roboter
  • Interagiert auf natürliche Weise mit der Umgebung
  • Gesundheitswesen
  • Einzelhandel und Serviceindustrie
  • Konstruktion und Fertigung
  • Katastrophenhilfe

Anwenderbericht

Humanoide Roboterhand


Einsatzgebiete unserer Produkte

PTFE-freie iglidur Gleitlager in Standardausführungen, mit PFAS tested Kennzeichnung.

Für den Einsatz in z.B. Fingern

  • Schmierfrei
  • Widerstandsfähig gegen Schmutz und Staub
  • Leicht
Kompakter igus Wellgetriebemotor mit rundem Flansch und Anschlusskabeln.

Für den Einsatz in Ellbogen, Schultern

  • Wartungsfrei
  • Kompaktes und leichtes Design
  • Direkte Anbindung an Motorwelle möglich

Für den Einsatz in z.B. Armen

  • Bis zu 40 % geringere Kosten als Metalllager
  • 80% leichter als metallische Alternativen
  • Selbstschmierend und daher wartungsarm
drylin N Linearführung mit Schlitten und Montageplatte.

Für den Einsatz in Armen und Beinen

  • Kompakte Abmessungen
  • Widerstandsfähig gegen Schmutz, Stöße und Korrosion
  • Leiser, wartungsfreier Betrieb
Rundes iglidur E Halbzeug in Beige.

Individuelle Bauteile

  • Über 40 verschiedene Materialien
  • Niedrige Reibwerte
  • Verschleißfest