Desinfektions-Automat

Reinigung von Mehrwegbechern

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Ein Reinigungsautomat, der wiederverwendbare Becher innerhalb weniger Sekunden mit 140°C heißem Dampf desinfiziert
  • Anforderungen: 100 % schmier- und wartungsfreiheit, Einsatz in kleinen Bauräumen, robust, zuverlässig, reibungsarmer Trockenlauf, verschleißfest, leiser Lauf
  • Eingesetzte Produkte: drylin SLW-1040 mit integrierter dryspin Steilgewindespindel, drylin Führungsschiene und passendem DC-Motor, iglidur Gleitlager
  • Erfolg für den Kunden: Der Automat findet in Pausenbereichen direkt neben der Kaffeemaschine Platz. Um die Maschine kompakt zu gestalten, mussten die Konstrukteure alle Bauteile miniaturisieren – auch die Linearführungen und Lager für die Reinigungskuppel, die sich vor der Reinigung über den Becher senkt. Die Bauteile sollten robust, zuverlässig, wartungsarm und fettfrei sein. Zum Einsatz kommen deshalb Linearführungen und Polymer-Gleitlager von igus. Sie ermöglichen einen reibungsarmen Trockenlauf ohne externe Schmiermittel, sind verschleißfest und leise im Lauf. Ideale Kandidaten also für den Desinfektionsautomaten.
AUUM-Gerät mit blau beleuchtetem Innenraum auf einem Tisch.

Problem

Lösung

Eingesetzte Produkte

igus drylin SLW-1040 Linearführung mit Spindel und Schlitten, freigestellt.

drylin SLW Spindel-Linearmodul

Gerollte Aluminium-Steilgewindespindel mit hoher Steigung.

dryspin Steilgewindespindel

Lineare Führungsschiene aus Metall mit zwei Befestigungsbohrungen.

drylin Führungsschiene

Elektromotor mit Welle und Metallflansch.

drylin DC-Motoren

iglidur J Gleitlager mit freigestelltem Hintergrund.

iglidur J Gleitlager

Weitere Impressionen:

Person bedient ein AUUM-Gerät und setzt ein Bauteil in die Reinigungskammer ein.

Weitere Informationen

Warenkorb-Symbol neben zwei Linearmodulen.

Antriebstechnik im Online-Shop

Antriebstechnik-Konfigurator

Whitepaper zu drylin E: Zahnriennantrieb oder Spindelantrieb für Linearmodule.

Whitepaper

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung