Change Language :
Die ESA Technologies AG hat eine orbitale Rührreibschweißanlage zum rotationssymmetrischen Schweißen von GIL-Leitungen (gasisolierte Leitungen) entwickelt. GIL-Leitungen kommen in der Energietechnik zur Anwendung und werden unter anderem von Unternehmen wie Siemens, GE oder auch Hitachi entwickelt, produziert und verbaut.
Diese besteht aus zwei Einheiten, die sich entlang einer bis zu 12 Meter langen Strecke bewegen und um rotierende Bauteile schweißen können. Eine zentrale Herausforderung war die Übertragung von Energie und Daten auf die rotierende Einheit, die eine Rotation von 660° erfordert. Mit der e-spool konnte diese komplexe Anforderung einfach und kosteneffizient gelöst werden. Alternativen wie Schleifringe erwiesen sich als weniger geeignet, da sie höhere Kosten, mehr Wartungsaufwand und größere konstruktive Eigenleistung erfordert hätten.


Die orbitale Rührreibschweißanlage beinhaltet zwei Schweißeinheiten, welche auf eine Distanz von bis zu 12 m auseinander gefahren werden können.

In der Maschine befinden sich drei Servoantriebe, ein 5,5-kW-Spindelantrieb, eine Überwachungskamera sowie mehrere Messelemente und Sensoren.

igus Energieketten, sogenannte e-spools, bewegen sich mit der Rotation von bis zu 660° mit und führen alle für die Antriebe und Messinstrumente notwendigen Energie-, Steuer- und Datenleitungen sicher und kompakt.
... und vieles mehr.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal