Einzeladern als Energieversorgung

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: chainflex Leitung CF270 "Spindelleitung", Energieketten
  • Anforderungen: Leistung von 84kW und Stromstärken bis zu 252 A, kaum Bauraum sowie gute Öl-Resistenz
  • Branche: Maschinenbau, Vertrikalbearbeitungsmaschinen
  • Erfolg für den Kunden: hohe Bauraumersparnis bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten
EMAG VMC 450 MT Bearbeitungszentrum mit geschlossener Schutzhaube und sichtbarem Innenraum.

Problem

Lösung

Mehradriges Kabel mit freigelegten Leitern wird in einer Hand gezeigt.
Chainflex-Kabel und Leitungen in einer Energieführung für Spindeln.

Sicherheit dank Garantie und Lebensdauerberechnung

Chainflex-Leitungen für die Spindel-Energieversorgung in einem Schaltschrank mit Kabelmanagement.
Kabelkette versorgt eine Spindel an einer EMAG-Maschine mit Chainflex-Leitungen.