Wo werden Linearmodule aus Edelstahl eingesetzt und welche Vorteile haben sie?

Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl

Gehärteter V2A Edelstahl

Nicht gehärteter V4A Edelstahl

Das Prinzip „Gleiten statt Rollen“

Edelstahl-Linearmodule in der Anwendung

Häufiger Einsatz von Edelstahl-Linearmodulen mit Gleitlagersystemen:

  • Chemieindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Lebensmittelindustrie

Die Vorteile von igus Edelstahl-Linearführung mit Gleitlagersystem

  • Wartungsfrei durch selbstschmierende Hochleistungspolymere
  • Besonders korrosionsbeständig durch Edelstahl V2A (AISI 304) und V4A (AISI316/316TI)
  • Hohe Beständigkeit bei Kontakt mit Chemikalien und Reinigungsmitteln
  • Konfigurierbar mit drylin E Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren
  • Motorsteuerung dryve D1 lieferbar
Motoren Wiki

Weitere Wissensartikel

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Motor News Anfrage

Kontakt zu unseren Experten