Change Language :
Energieketten aus ableitfähigem ESD-Material sind für den Einsatz zur Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen. Bereits 1992 wurden von der igus SE & Co. KG, zusammen mit der PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) in Braunschweig Messungen des elektrischen Oberflächen-Ableitwiderstandes für igus Energieketten mit dem Sonderwerkstoff igumid GC durchgeführt, ergänzt durch weitere Zertifizierungen 1998 und 1999 nach DIN 53482 sowie den Richtlinien zur statischen Elektrizität ZH1/200 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Weitere Größen der triflex R e-kette in ESD Material auf Anfrage möglich
mit Zugentlastung ab Lager lieferbar


1 = Anschlusselement mit Zugentlastung TR.XX.01
2 = Anschlusselement ohne Zugentlastung TR.XX.02
3 = Anschlusselement als Zwischenanbindung TR.XX.02
Zugentlastungen sind am Festpunkt und/oder am Mitnehmer möglich!
Standard: Durchgangsbohrung im ø F
Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8

100% der produzierten ESD e-ketten® werden auf Ihre durchgehende Leitfähigkeit "von einem bis zum anderen Ende" überprüft
Im Gegensatz zu temporär wirkenden aufgebrachten leitfähigen Oberflächenbeschichtungen oder flüchtigen inkorporierten Antistatika erlauben die verwendeten Additive eine langjährige, dauerhafte und wartungsfreie Leitfähigkeit. Zur Sicherstellung der Leitfähigkeit reicht es jedoch bei einer e-kette® nicht, wenn nur die einzelnen Komponenten Leitfähigkeit aufweisen, sondern die ganze e-kette® vom einen bis zum anderen Ende muss eine durchgehende Leitfähigkeit aufweisen. Alle ESD-Produkte sind diesbezüglich optimiert und die durchgehende Leitfähigkeit wird durch einen 100%-Test vor Auslieferung gemessen und dokumentiert.
Nur e-ketten®, die diesen Test bestanden haben, werden anschließend mit dem Prüfsiegel versehen und ausgeliefert. Bei der Farbe stellen die Triflex R Ketten eine Besonderheit da, denn diese sind nicht schiefergrau (≈RAL7015) sonder weiterhin schwarz, ähnlich ≈RAL9004. Dies macht leider die Unterscheidbarkeit mit Standardmaterialien etwas schwieriger. Über den Materialstempel ist dies jedoch klar definiert.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal