Hybrid-Energieketten YRA

Einfach aufrüsten: YE-Energieketten jetzt spänedicht mit Alu‑Deckeln

igus YRA.56 Förderband mit modularen Trägerplatten und Schutzabdeckung.

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Weitere Informationen zu Hybrid-Energieketten YE

  • Fast 50 % weniger Gewicht als vergleichbare Stahlketten
  • YE.42: 91 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.42
  • YE.56: 61 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.56
  • YEHD.112: 68 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.112

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung