Steuerflaschenführung guidefast control GFC+ an Hallenkränen

Steuerflaschenführung guidefast control
  • Sicher und platzsparend, kein Verheddern von Leitungen
  • In die Kranträger-Form integriert
  • Übertragung von Energie, Daten und Signalen
  • Hersteller unabhängig
  • Alle Steckervarianten aller Hersteller von Bedienflaschen optional lieferbar
  • 10 Stück Führungskanal GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 Satz Stoßdämpfer GFC+.917.670
  • 1 Stück Mitnehmerarm GFC+.917.934.350
  • 662 Glieder der 10.025.048.0 + 1 Satz 1025.34PZ

Aufbau der guidefast control an einem Kranträger

  • guidefast control Halterung in 1 m Abständen anbringen
  • Führungsrinnen anbringen und eine 2 mm Lücke zwischen den Rinnenteilen lassen
  • Festpunkt der Energiekette in der Rinne montieren und mit Kabelbindern zugentlasten
  • Führungsschlitten montieren
  • Mitnehmer der Energiekette in der Rinne montieren
  • Endstopper am Anfang und Ende des tatsächlichen Verfahrweges montieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung