iSet e-loop

Stückliste

Merkmale und Nutzen

  • Modulares System, einfach zu öffnen
  • Keine verlierbaren Teile durch optionale Schraubensicherungen
  • Maximaler Leitungsdurchmesser bis 76 mm, oder 500 mm Biegeradius
  • Schutz vor Schlägen durch robusten PU-Außenkörper
  • Doppelte Schraubensicherung aller Elemente für hohe Betriebssicherheit
  • Schmutzunempfindlich
  • Optional ist auch eine "Drop-Safe" Variante mit zusätzlichen Schraubensicherungen erhältlich - sowie eine Variante aus Edelstahl
  • Witterungsbeständig
  • Einfache Wartung
  • Anschlusselemente zur einfachen und schnellen Montage
  • Alle Bauteile sind einzeln austauschbar
  • Leitungsschonende zwei-kammern Innenaufteilung

Die spannendsten Projekte mit e-loop

Beständigkeit trotz Schneesturm - Top Drive

Schaufelradbagger

Schaufelradbagger mit Förderbändern im Tagebau.

Top Drive System

e-loop-Kabelmanagement an einer gelben Industrieanlage mit geschützten Leitungen.

Weitere Informationen

chainflex® CFSPECIAL Leitungspaket für TopDrive-Systeme

e-loop Leitungsführung in Vertikalbohranlagen

Whitepaper über Vertikalbohranlagen mit e-loop und igus-Logo auf dem Cover.

Weitere Informationen

iSets

Modulares e-chain-System mit Zubehör als Komplettsatz dargestellt.

Knowledge Base

Energiekette mit transparent markiertem Innenaufbau und sichtbarer Kabelführung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung