Change Language :
Beispiel: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | Verfahrwege: 8 m | Innenhöhe: 32 mm | Innenbreite: 100 mm |
Biegeradius: 125 mm
Bezeichnung
Beispielbild
Artikelnummer
Stückzahl
Kettenglieder:
E4.32
87 Glieder
Anschlusselemente:
E4.320.10.1.12.C.A2
1 Satz
Trennstege:
32.1.1
176 Stk.
Zugentlastungen
3050.ZC.A
4 Stk.
Führungsrinne ohne/mit Gleitschiene
972.30.SL
972.31.SLH
2 Stk.
3 Stk.
Festpunktmodul:
972.80.4
1 Stk.
Montagesets:
960.30.225
6 Stk.
Schraubendreher
MAT0050145
1 Stk.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal