E4/00 - Der E4.1-Vorgänger für leisen Lauf und einfache Montage

Kettenträger eines igus e-chain Systems mit mehreren grauen Gliedern.

Serie 220

e-chain Serie E400 mit 28 mm Höhe.

Serie 280

e-chain der Serie E400 mit 32-mm-Maßangabe.

Serie 380

e-chain der Serie E400 mit 42-mm-Maßangabe.

Serie 400

e-chain E400 400 Kabelkette mit 56 mm Höhe.

Serie 600

Energiekette der Serie E4.00 mit Maßangabe 108.

Serie 640

igus e-kette Serie E4.00 mit Maßangabe 112.

Serie 290

e-chain Serie E400 mit 32 mm Höhe.

Serie 390

e-kette der Serie E400 mit 42-mm-Maßangabe.

Serie 410

e-kette der Serie E400 mit 56 mm Höhe.

Serie 601

Energiezuführung der E4.80 mit Breite 108.

Serie R760

e-kette der Serie E4.00 mit Maßangabe 28 mm.

Serie R770

Energie-Kettenglied der Serie E400 mit 32-mm-Maßangabe.

Serie R780

Energiekette der Serie E400 mit Radius 780 und Maßangabe 42.

Serie R880

Serie R880
e-chain E4.00 Energiekette mit 108 mm Innenhöhe.

Serie R608

Jetzt Serie R608 kaufen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung