chainfix Parameter Übersicht

Parameter CFX BügelschellenKettenkämme anschraubbar, steckbar, stapelbar
Empfohlener Standard E2.1, E4Q, E4.1, E4.1L, E4/light, C6, E6, für alle KMA mit C-ProfilE2.1, E4Q, E4.1, E4.1L, E4/light, C6, E6
Wann nehme ich dieses ZugentlastungssystemStandard bei hohen Beschleunigungen, Belastungen und anspruchsvollen Anwendungen. Bei vielen Leitungen, großen Leitungsdurchmesser, Leitungen übereinander. Für lange Verfahrwege, Krane, Offshore, Werkzeugmaschinen, hohe Geschwindigkeiten, Hydraulikleitungen. Wenn Modularität gefordert ist. Standard für viele Anwendungen mit mittleren Beschleunigungen. Bei freitragenden, gleitenden, hängenden und stehenden Anwendungen im allgemeinen Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau. Bei Leitungen nebeneinander. Auch als Einzelteil nutzbar z.B. für Schaltschränke o.ä.
Wann nehme ich es nicht: Keine EinschränkungBei großen Leitungsdurchmessern
Montagezeitindex ++
Definierbare Anzugskraft + +-
Preisindex 2 1/21
Modularität jaja
Dynamik hoch bis sehr hoch hoch
Zugkraft-Ermittlung 1) in N mit chainflex- Kabelbinder
Leitungen unter verschiedenen Bedingungen einfachzweifach
trocken, PUR 1023 94165
trocken, PVC 891 455 601
trocken, TPE 1580 97224
Wasser 2), PUR 94765150
Wasser 2), PVC 917447 528
Wasser 2), TPE 128394123
Öl 3), PUR 50096137
Öl 3), PVC 874393627
Öl 3), TPE 10446487
Parameter ZugentlastungstrennstegeCFV -Zugentlastungselement
Empfohlener Standard für folgende Energieketten:E2.1/R2.1, E4.1/R4.1, E4.1L/R4.1L, C6, E6/R6E2.1, E4Q, E4Q.L, E4.1, E4.1L, E4/light, C6, E6/R6
Wann nehme ich dieses Zugentlastungssystem:Kombination aus Trennsteg und Zugentlastung, ideal bei geringem Platzbedarf. Für Anwendungen mit mittleren Beschleunigungen. Für kleinere Leitungsdurchmesser. Für Energierohre ideal. Für WerkzeugmaschinenPasst in Energieketten und Energierohre. In Stufen zugentlasten ohne Platzprobleme außerhalb des Energieketten-Querschnitts – auch bei unterschiedlichsten Steckverbindern. Eine Nachträgliche Montage ist problemlos möglich. Einfache Installation in einer Hutschiene 15 (TS92.31) oder im C-Profil der
Wann nehme ich es nicht:Bei hohen BeanspruchungBei hohen Beanspruchung
Montagezeitindex+++
Definierbare Auszugskraft--
Preis Index11
Modularitätjaja
Dynamikhochmittel

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung