Talkum in Leitungen

Warum wird Talkum in Leitungen verwendet?

Was ist Talkum?

  • sehr weich, was eine geringe Reibung ermöglicht
  • wasserbindend, wodurch es sich gut verarbeiten lässt
  • thermisch stabil, also unproblematisch im Kontakt mit heißen Werkstoffen

CF-Kabel mit geschirmtem Mantel und freigelegten Adern.

Was sind die Vorteile von Talkum in Leitungen?


1. Talkum als Trenn- und Gleitmittel
  • können sich Adern unter dem Mantel leichter in Längsrichtung bewegen
  • wird die Reibung minimiert
  • verlängert sich die Lebensdauer der Leitung, insbesondere bei Anwendungen mit Bewegung

2. Schutz während der Mantel-Extrusion
  • die Isolationsoberfläche durch die Hitze weich wird,
  • der Mantel an der Isolation haftet,
  • sich die Leiter in der späteren Anwendung nicht mehr frei bewegen können.
  • frühzeitigem Verschleiß,
  • Einschränkungen in der Lebensdauer führen.

3. Verbesserte Verarbeitbarkeit – leichteres Abmanteln

Fazit

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung