Change Language :
In industriellen Anwendungen kommen unterschiedliche Leitungstypen zum Einsatz – vor allem Steuerleitungen und Motorleitungen. Auf den ersten Blick wirken sie ähnlichen, erfüllen jedoch völlig verschiedene Aufgaben.
Der zentrale Unterschied liegt in der zulässigen Nennspannung. Diese unterschiedlichen Nennspannungen sind aufgrund der verschiedenen Aderisolierungen möglich. Unsere Steuerleitungen haben eine TPE Aderisolierung und unsere Motorleitungen eine XLPE -isolierung.
Eine XLPE-Aderisolierung bietet für Motorleitungen deutliche Vorteile, da sie durch ihre vernetzte Struktur eine höhere thermische Belastbarkeit und dadurch dann geringere Alterungserscheinungen aufweist. Die elektrische Stabilität bleibt somit auch bei hohen Betriebstemperaturen und Lastwechseln langfristig erhalten. Im Vergleich dazu ist TPE zwar flexibler, zeigt jedoch schneller mechanische und thermische Ermüdung unter dauerhafter Beanspruchung. Besonders bei Motorleitungen mit hohen Spannungen und EMV-Anforderungen sorgt XLPE daher für eine höhere Betriebssicherheit und längere Lebensdauer.
| Leitungstyp | Material der Aderisolierung | Spannungsklasse | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Steuerleitung | XLPE | 300 / 500 V | Für Signale & leichte Lasten |
| Motorleitung | TPE | 600 / 1000 V | Für hohe Leitungs & Belastung |
Beide Leitungstypen werden häufig in Energieketten eingesetzt, müssen aber unterschiedliche Anforderungen erfüllen:

Grund: Motor = definierte Aufgabe, Steuerung = komplexe Signalverarbeitung
Theoretisch ja – praktisch nicht sinnvoll:
Motorleitungen sind in der Regel:
In vielen Fällen ist die Steuerleitung völlig ausreichend und die wirtschaftlich bessere Wahl.
Deshalb sollte immer eingeschätzt werden, welche Ansprüche an die Leitung gesetzt werden. Die richtige Wahl sorgt für eine höhere Lebensdauer, geringere Kosten und eine maximale Anlagensicherheit!
Wenn Sie sich unsicher sind: Prüfen Sie immer Spannung, Anwendung und Bewegungsanforderung!
Darüber hinaus helfen wir Ihnen jederzeit gerne weiter!
Kontaktieren Sie gerne unsere Experten, die Ihnen die für Sie beste Leitung heraussuchen!