chainflex Ethernetleitung CFBUS.045

Warum gibt es Ethernetleitungen mit 600V UL?

Mehr Freiraum bei der Installation und weniger Aufwand in der Verkabelung

Ethernetleitungen für die Industrie: Warum der UL-Style entscheidend sein kann

Was bedeutet UL ?

Logo Underwriters laboratories

Vorteile einer UL-zertifizierten Leitung

Warum gibt es unterschiedliche UL-Spannungsklassen?

Logo Profibus
  • 300 V
  • 600 V
  • 1000 V

Die Herausforderung

  • Trennbleche
  • Separatoren
  • Innenaufteilungen in Energieketten

Der Vorteil von Ethernetleitungen mit 600V UL

Mehr Flexibilität bei der Leitungsführung

  • Kabelpritschen effizienter nutzen
  • Energieketten kompakter auslegen
  • Installationskosten reduzieren
  • Montagezeiten verkürzen

Besonders wichtig in Energieketten

  • größeren Energieketten
  • zusätzlichen Innenstegen
  • komplexeren Konstruktionen

Typische Einsatzbereiche

Warum sich der Einsatz lohnt

Standard-EthernetleitungEthernetleitung mit 600V UL
Zusätzliche Trennung erforderlichGleiche Spannungsklasse wie viele Versorgungsleitungen
Höherer PlatzbedarfEffizientere Raumnutzung
Mehr MontageaufwandVereinfachte Installation
Höhere SystemkostenPotenzielle Kosteneinsparung

Passende Ethernetleitung finden

  • UL-zertifizierte Lösungen für USA und Kanada
  • Für Energieketten und Dauerbewegung entwickelt
  • Verschiedene CAT-Klassen verfügbar
  • Weltweit getestet und sofort verfügbar
  • Persönliche Beratung und Musterbestellung möglich

Hilfe bei der Auswahl

Direkt eine unverbindliche Anfrage stellen
Leitungs-Expertin Katharina Wielpuetz