Profibus vs. Profinet - Was sind die Unterschiede ?

Profibus

Logo Profibus
  • Bewährte und robuste Technik
  • Viele Bestandsanlagen nutzen PROFIBUS
  • Einfache Installation
  • Begrenzte Datenmengen und Geschwindigkeit
  • Weniger flexibel bei Netzwerkerweiterungen
  • Eingeschränkte Dignosemöglichkeiten

Profinet

Logo Profibus
  • Hohe Geschwindigkeit
  • Echtzeit-Kommunikation für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben
  • Umfangreiche Diagnosen und Fernwartung
  • Integration in Industrie-4.0-Konzepte
  • Höhere Anforderungen an Netzwerkkomponenten
  • In einfachen Anwendungen teilweise aufwendiger als PROFIBUS

Wann eignet sich welches System?

Profibus empfohlen bei...Profinet empfohlen bei...
Bestehender Profibus-Anlage ohne Erweiterungsbedarf Neubau oder Modernisierung von Produktionsanlagen
Kleinen und mittelgroßen Netzwerken ohne Echtzeit-Anforderungen Hohen Anforderungen an Echtzeit und Zykluszeit
Budgetbeschränkungen bei Neuinvestitionen Industrie 4.0-Projekten und IIoT-Anbindung
Umgebungen ohne IT-Integration erforderlich Komplexen Netzwerktopologien mit vielen Teilnehmern

Häufige Fragen zu Profibus und Profinet

Fazit