... 5-mal längere Wege hängend... mit SEW-EURODRIVE MOVILINK® DDI ...

CFSPECIAL.192 Kabel mit Aramid und Zugkraft über 4.200 N.
Hybridleitung CFSPECIAL.192.H207.15.04

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4G1,5+2x(2x1,0)C+HF50-0,9/2,95)C17.0199377

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung