Sparen bei Leitungen mit dem Preis-Check

Tech up, Cost down. It's our job.

Mehradriges CF35.UL-Kabel mit Energieketten-Biegeradien und Einzeladern zum Vergleich.
  • Die Motorleitung als Multiaderleitung
  • Einzelader mit Ihren größten Vorteilen
  • Was muss ich beachten, um das beste Ergebnis zu erzielen?
Motorleitungen mit mehradrigen und einadrigen Kabeln und freigelegten Kupferlitzen.

Einzeladrige - Mehradrige Motorleitungen

Beispielrechnung von Katalogleitungen

Kabelquerschnitt mit Schirmung und Adern.

Mehraderleitung

Ein Vergleich lohnt sich! Kostenersparnis von bis zu:

igus chainflex CF310.UL und CFPE Kabel mit unterschiedlichen Außenmänteln und Aderfarben.

Einzeladerleitung

Kabelkette versorgt eine Spindel an einer EMAG-Maschine mit Chainflex-Leitungen.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung