igubal Kugelkalotten

Kalotten aus Kunststoff in vier Farb- und Strukturvarianten nebeneinander.

Unsere Werkstoffe für Kugelkalotten

iglidur W300 Kugelkalotten aus Kunststoff.

iglidur W300

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur W300
  • Standardmaterial
iglidur R Kugelkalotten aus Kunststoff.

iglidur R

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur R
  • Gute Abriebfestigkeit
iglidur X Kugelkalotten in Nahaufnahme.

iglidur X

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur X
  • Für hohe Temperaturen
Zwei iglidur J Kugelkalotten.

iglidur J

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur J
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur-Kugelkapseln und Halbschalen für Kugelgelenke.

iglidur J, geteilt

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur J
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Zwei iglidur-Gleitlager aus igus J4-Material.

iglidur J4

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur J4
  • Besonders kostengünstig
iglidur Gleitlager in Kugelkalotten-Form mit zentraler Bohrung.

iglidur J4V

  • Maßreihe: E in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur J4V
  • Spielfrei vorgespannt
iglidur A181 Kugelkalotten in Blau auf weißem Hintergrund.

iglidur A181

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur A181
  • Lebensmitteltauglich
Zwei blaue Hohlkörper auf hellem Hintergrund.

iglidur FC180

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur FC180
  • Detektierbar
Kugelkalotte UW

iglidur UW

  • Maßreihe: E in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur UW
  • Für Unterwasser-Anwendungen
Kugelkalotten aus Metall für Gelenkverbindungen.

Edelstahl

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: Edelstahl
  • Besonders robust
igus igubal Kugelkalotte mit Schnittzeichnung und Maßangaben.

Passende Kalotte nicht gefunden?

Wann nehme ich Sie?

  • Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
  • Wenn Bauteile der Maßreihe E und K eingesetzt werden sollen
  • Wenn verschiedene iglidur Materialien getestet werden sollen
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
  • Austausch von Kugellagern in metallischen Gehäusen

Wann nehme ich sie nicht?

  • Wenn über +250 °C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen

Mehr zu igubal Gelenklagern

Shop

Tool

Knowledge Base