Steilgewinde Muster

Ein- und mehrgängige Gewinde

Was bedeutet “Gewinde“ bei einer Spindel? Und was ist der Unterschied zwischen ein- & mehrgängigen Gewinden?

Erklärung der ein- und mehrgängigen Gewinde

Schematischer Vergleich dreier Gewindespindeln von ein- bis viergängig. Gezeigt wird, wie sich die Steigung (linearer Verfahrweg) pro Umdrehung durch zusätzliche, versetzte Gewindegänge vervielfacht.
v. l. n. r.: Eingängig (Pitch = Lead) | Mehrgängig (Anzahl der Gewindeanfänge bestimmt die Gangzahl)

Kann man ein mehrgängiges Gewinde auch optisch und ohne Hilfsmittel erkennen? Ja!

  • Eingängig: Ein Startpunkt; Pitch und Lead sind identisch.
  • Zweigängig: Zwei gegenüberliegende Anfänge (180° Versatz).
  • Dreigängig: Drei Anfänge im gleichmäßigen Dreieck (120° Versatz).
  • Viergängig: Vier kreuzförmig angeordnete Anfänge (90° Versatz).
v. l. n. r.: Eingängig | Zweigängig | Dreigängig | Viergängig

Technische Vorteile mehrgängiger Gewinde:

Weitere wichtige Fakten


Was sagt die Bezeichnung eines Gewindes (z.B. TR10x8P4) aus?

Wie wird die Gangzahl einer Spindel berechnet?

Und wie steht es um die Selbsthemmung?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung