Leitfähig im KTL-Prozess

iglidur F300 Gleitlager mit Bund
Technik verbessern
  • Verschleißfester und leitfähiger Werkstoff für den KTL-Prozess
Kosten senken
  • Wartungsfrei
  • niedrige Reib- und Verschleißwerte
  • Günstige Preise durch Spritzgussfertigung
Beweise
  • p = 1 N/mm², Ergebnis: 1,82 µm/km
  • p = 5 N/mm², Ergebnis: 2,92 µm/km
  • p = 10 N/mm², Ergebnis: 6,11 µm/km
Nachhaltigkeit

Optimiert für KTL-lackierte Anwendungen

Beratung zu F300 Gleitlager

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe