print2mold® – Spritzguss mit 3D-Druck-Werkzeug

Verschleißteile bis zu 80% günstiger und 70% schneller als bei der herkömmlichen Werkzeugherstellung

Im print2mold® Service fertigen wir individuelle Spritzgussteile aus unseren iglidur® Materialien. Hierbei werden im 3D-Druck hergestellte Formen verwendet, die sich für schnelle Prototypen und Kleinserien von 100 bis 30.000 Stück eignen. Dies führt zu enormen Einsparungen und einer Lieferzeit von 2 Wochen.

Spritzguss Kostenkalkulation für verschleißfeste Kunststoffe

In nur 3 Schritten zum Gesamtpreis inklusive Werkzeugkosten und Versandzeit

1. 3D-Modell erstellen und in STEP/STP Format exportieren

CAD Modell für den Spritzguss vorbereiten Nutzen Sie für die Erstellung des 3D-Modells eine CAD Software oder unsere kostenlosen Konfiguratoren. Keine passende Datei zur Hand? 

2. 3D-Modell zur Preiskalkulation
online hochladen

Spritzguss Sonderteile CAD Upload Einfach die STEP / STP Datei per Drag & Drop ablegen oder aus einem Ordner auswählen. Nach Anforderungen filtern oder zum p2m Verfahren scrollen und Werkstoff auswählen

3. Kosten berechnen und direkt
online bestellen

Spritzguss Kleinserien online bestellen Sie bekommen sofort die Kosten für das Werkzeug und die Teile, die Lieferzeit und die Herstellbarkeit angezeigt und können Ihre Bestellung direkt online abschließen.

Abriebfeste Spritzgussteile aus additiv gefertigten Werkzeug-Formen

3D gedrucktes Spritzgusswerkzeug aus Metall

Kosteneffizienter durch verbessertes Werkzeugsystem

  • Bis zu 80% Kostenvorteil gegenüber gefrästem Werkzeug
  • Machbarkeitsprüfung online: Hinterschneidungen und Wandstärken
  • Lebensdauer online berechenbar
  • 10.000 und mehr Teile je Werkzeug
  • Über 50 verschleißarme Spezialkunststoffe zur Auswahl (auch für spezielle Eigenschaften wie Leitfähigkeit, Unterwasser-Einsatz, KTW-Konformität, Hochtemperatur, usw.)
  • Lieferung ab 2 Wochen
Spritzguss Gleitlager und Zahnrad aus 3D-gedruckter Form

Kostenlose Musterteile

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des print2mold-Verfahrens und der Qualität der Metall-Werkzeuge und bestellen Sie kostenlos 2 Musterteile aus einer 3D-gedruckten Metall-Spritzgussform:

Gleitlager aus 3D-gedruckter Spritzgussform
Material: iglidur G
Zahnrad aus 3D-gedruckter Spritzgussform
Material: iglidur X

Rapid Tooling mit 3D-Druck Spritzgusswerkzeug

Die schnelle Herstellung von Spritzgusswerkzeug mittels 3D-Druck ermöglicht die schnelle und kostengünstige Fertigung von seriennahen Prototypen und Kleinserien aus Spritzguss. Damit löst sie die kostspielige Fertigung von maschinell hergestellten Spritzgusswerkzeugen zwar nicht ab - diese rentiert sich aber erst bei einer Stückzahl von mehr als 10.000 Teilen. Neben dem Kostenvorteil ist die Spritzgussproduktion mit additiv gefertigtem Werkzeug deutlich schneller - im Schnitt genügen 6 Werktage, um Werkzeug und Bauteile fertigzustellen.

Ein weiterer Vorteil des print2mold Verfahrens ist die schnelle und einfache Kostenkalkulation für den Spritzguss im frei zugänglichen Online Tool. Neben der Möglichkeit den Gesamtpreis und den Stückpreis (Werkzeugkosten eingerechnet) ohne Voranmeldung einzusehen, wird auch die Fertigungszeit für das gesamte Projekt angezeigt. Das Online Tool prüft die Konstruktion zunächst automatisch hinsichtlich der Herstellbarkeit im print2mold Verfahren - so kann möglicher Zusatzaufwand (wie z.B. mechanische Nachbearbeitung) sofort erkannt und einkalkuliert werden.
Spritzgussform, hergestellt im Metall 3D-Druck Spritzgussform, hergestellt im Metall 3D-Druck (SLM)

Was ist neu im Online print2mold Service?

Spritzgussteile aus der kleinsten Werkzeugform direkt online bestellen

Ist das CAD-Modell hochgeladen und der gewünschte Werkstoff ausgewählt, kann die fertige Konfiguration für die kleinste Werkzeugform jetzt sofort bestellt werden. Durch die Möglichkeit, nach Anforderungen zu filtern, lässt sich online schnell der perfekte Werkstoff identifizieren.

Für größere Werkzeugformen kann die Konfiguration nach wie vor direkt angefragt oder unkompliziert zur weiteren Prüfung an unsere Experten weitergeleitet werden.
Neue Features im Online print2mold Service

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

3D-gedrucktes Spritzgusswerkzeug


Additive Fertigung bei igus

Additive Fertigung mit Hochleistungskunststoffen

3D-Druck mit verschleißfesten Kunststoffen: 3D-Druck-Service, Material-Shop und Informationen zu Werkstoffen, Verfahren und Dienstleistungen.
3D-Druck Übersicht

Sonder- und Zeichnungsteile aus Kunststoff

Wunschform, Wunschwerkstoff, Wunschmenge - weitere Services für Sonderteile, Prototypen und Serien aus verschleißfesten Kunststoffen.
Mehr über Sonder- und Zeichnungsteile